(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ลูกล้อที่ส่วนใหญ่นิยมใช้ในงานอุตสาหกรรม
· สามารถใช้ร่วมกับล้อเป็น แผ่นเหล็กกล้า J หรือล้อเป็น แผ่นเหล็กกล้า มีสต๊อปเปอร์ JB
รหัสสินค้า |
---|
FK130 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H หรือ H2 (มิลลิเมตร) | ช่วงโหลด (daN) | ช่วงโหลดสูงสุด (daN) | รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว (มิลลิเมตร) | ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์ (มิลลิเมตร) | ความยาว แผ่นเพลท F (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ แผ่นเพลท F (มิลลิเมตร) | ขนาด A (Ø) | ความกว้าง ล้อ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 961.00 | OMK CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 178 | 140.01 ถึง 220.00 | 176.4 | 100 | 56 | 138 | 93 | 130 | 53 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | วัสดุ ล้อ | ยาง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | แผ่นเหล็กกล้า | ประเภทการ รูติดตั้ง | รูกลม |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FK130 ในชุด ล้อตาย K พร้อมแผ่นเหล็กยึด F/K
รหัสสินค้า |
---|
FK100 |
FK75 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H หรือ H2 (มิลลิเมตร) | ช่วงโหลด (daN) | ช่วงโหลดสูงสุด (daN) | รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว (มิลลิเมตร) | ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์ (มิลลิเมตร) | ความยาว แผ่นเพลท F (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ แผ่นเพลท F (มิลลิเมตร) | ขนาด A (Ø) | ความกว้าง ล้อ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 575.27 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 144 | 80.01 ถึง 140.00 | 127.4 | 80 | 45 | 115 | 80 | 100 | 43 | ||
฿ 422.58 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 101 | 35.01 ถึง 80.00 | 78.4 | 63 | 40 | 95 | 72 | 75 | 39 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง