(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ยูนิตสื่อสารเซ็นเซอร์ DeviceNet ที่สามารถจัดการการตั้งค่าเซ็นเซอร์อย่างง่ายดาย
[คุณสมบัติ]
ส่งสัญญาณ ON/OFF และจำนวนการตรวจจับไปยัง PLC ขั้นสูงได้โดยไม่ต้องตั้งโปรแกรม (ฟังก์ชันระบบสเลฟสื่อสารของ DeviceNet)
· อ่านค่าจุดเทรสโฮลด์และตั้งค่าเนื้อหาของแต่ละฟังก์ชัน และยังสามารถปฏิบัติงานเช่นการเขียนและการสอน (Teaching)ได้อีกด้วย (ฟังก์ชันส่งข้อความ)
· เพื่อลดการเชื่อมต่อสายไฟ ให้เชื่อมต่อสายเคเบิลสื่อสารและเลื่อนแอมพลิไฟเออร์จากด้านข้าง
· สามารถเชื่อมต่อแอมพลิไฟเออร์เซ็นเซอร์ สูงสุดได้ถึง 16 ตัว
ประเภท | ยูนิตสื่อสารของเซ็นเซอร์ | วิธีการ ระบบสื่อสาร | DeviceNet | เซนเซอร์ เชื่อมต่อได้ (เครื่องขยายสัญญาน ) | ซีรีส์ E3X-DA-S, ซีรีส์ E3X-MDA, ซีรีส์ E3C-LDA, ซีรีส์ E2C-EDA |
---|---|---|---|---|---|
ความเร็วในการส่ง | — | จำนวนสูงสุดของหมายเลขการ การเชื่อมต่อสายไฟ เซนเซอร์(หน่วย) | 16 | จำนวนสูงสุดของยูนิตการกระจายที่เชื่อมต่อ(หน่วย) | — |
ฟังก์ชั่น | ฟังก์ชันการสื่อสาร I/O ระยะไกล/ฟังก์ชันส่งข้อความ/ตัวกำหนดค่า/ฟังก์ชันการเชื่อมต่อคอนโซลเคลื่อนที่ (รองรับการเชื่อมต่อกับ E3X-MC11-SV2) | ความยาวรหัส(มิลลิเมตร) | — | ขนาดกว้างสูงสุด (W)(มิลลิเมตร) | 30 |
ขนาดสูงสุดสูงสุด (H)(มิลลิเมตร) | 34.6 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน E3X-DRT21-S VER.3 ในชุด อุปกรณ์สื่อสาร สำหรับ เซนเซอร์ ชนิดดิจิตอล (DeviceNet) [E3X-DRT21-S VER. 3]
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง