(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ท่อฟลูออโรโพลีเมอร์ที่ทนความร้อนได้ดีเยี่ยมทนต่อสารเคมีไม่ยึดติดและเป็นฉนวนไฟฟ้า
[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์ ทำจากการ งานขึ้นรูป โพลิเมอร์ประเภทต่างๆให้เป็น สายยาง มีผนังบาง
· ทนความร้อน ดีเยี่ยมไม่ยึดติด ทนสารเคมี และ ความเป็นฉนวนไฟฟ้า และอื่น ๆ ที่คล้ายกันกับการใช้งานในสาขา อุตสาหกรรม หลากหลาย
·ท่อใสทำจากการอัดรีดฟลูออโรโพลีเมอร์ PFA
·ใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการผลิตและติดตั้ง สารกึ่งตัวนำ และยังใช้ในการผลิต ท่อ/ สายยาง PFA ที่มี เครื่องฟอก สูงซึ่งยับยั้งไอออนของการชะล้างด้วยความเรียบที่ดีเยี่ยมบน พื้นผิว ด้านในของ ท่อ/ สายยาง
[การใช้งาน]
· โรงงาน เคมี / การผลิตและติดตั้ง สารกึ่งตัวนำ / การผลิตและติดตั้งอาหาร / อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ / ชิ้นส่วนยานยนต์ / ท่อส่งสำหรับสารเคมีเชื้อเพลิงน้ำมันและไอน้ำ / การ การเคลือบผิว ความเป็นฉนวนไฟฟ้า
ชนิด | แบบตรง | ตัดการใช้บริการ | ไม่ | วัสดุ | ฟลูออโรเรซิ่น |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / สารเคมี / น้ำมัน ไฮดรอลิก ทั่วไป / น้ำมัน ถ่ายเทความร้อน | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | ทนความร้อน / ทนสารเคมี | สี | โปร่งแสง |
วัสดุ ฟลูออโรเรซิ่น | PFA | อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด(℃) | 260 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TUF-200-3X4-10M ในชุด CHUKOH FLO สายยาง สปาเกตตี้, สายยาง PFA (ชนิดขนาดเมตริก)
รหัสสินค้า |
---|
TUF-200-4X6-20M |
TUF-200-4X6-30M |
TUF-200-4X6-50M |
TUF-200-6X8-100M |
TUF-200-6X8-10M |
TUF-200-6X8-20M |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | OD มม (Ø) | OD [ความแตกต่าง] | ID มม (Ø) | ID [ความแตกต่าง] | ความยาว (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,010.00 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | 20 | ||
฿ 8,738.36 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | 30 | ||
฿ 14,527.63 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | 50 | ||
฿ 73,463.00 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 8 | ถึง 8 | 6 | ถึง 6 | 100 | ||
฿ 4,284.57 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 8 | ถึง 8 | 6 | ถึง 6 | 10 | ||
฿ 8,255.92 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 8 | ถึง 8 | 6 | ถึง 6 | 20 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง