(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ซีลประสิทธิภาพสูงพร้อมคุณสมบัติการหล่อลื่นดีเยี่ยม สามารถใช้ซีลโดยไม่ต้องใช้สารหล่อลื่นในสภาวะที่ไม่เอื้ออำนวย เช่น การหมุนด้วยความเร็วสูงซึ่งซีลกันน้ำมันแบบดั้งเดิมไม่สามารถใช้งานได้
พื้นผิว บานเลื่อน | แกน | ของเหลว กระบวนการซีล | สารหล่อลื่น / น้ำ / จาระบี / สารละลาย / น้ำมันเบนซิน / แอลกอฮอล์ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d(φ) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ซีล | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | วัสดุ บริเวณขอบ ซีล | โลหะ | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ผลิตภัณฑ์ที่ทนต่อสารเคมี / แรงเสียดทานต่ำ / สำหรับ ตลับลูกปืน การรีด |
ลิปฝุ่น | ไม่ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. φ D(มิลลิเมตร) | 25 | ความหนา b(มิลลิเมตร) | 7 |
รูปทรง | ชนิด KCF | หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ แกน | การหมุน | วิธีการ อุปกรณ์เสริม | จากปลายแกนเท่านั้น |
ร่องที่ ตัวเสื้อ | ไม่มี | การแยกของเหลวสองรายการ | ไม่มี | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงานต่ำสุด(℃) | -80 |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงานสูงสุด(℃) | 260 | ช่วง ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ(MPa) | 0 | ช่วง ความดัน ใช้งานสูงสุด(MPa) | 0.03 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KCF10257 ในชุด ซีลกันน้ำมันชนิดพิเศษ (KCF) ชนิด KCF
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง