1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แหวนรองและแผ่นยึดจับสำหรับล็อคตลับลูกปืน, แผ่นยึดจับซีรีส์ AL

แหวนรองและแผ่นยึดจับสำหรับล็อคตลับลูกปืน, แผ่นยึดจับซีรีส์ AL
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 548.52/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· แหวนรองสำหรับเพลา ใช้กับชิ้นส่วนเครื่องจักรที่หมุนได้ เพื่อป้องกันการคลายตัว

รหัสสินค้า
AL44
AL52
AL60
AL64
AL68
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความกว้างของ แท็บ (S1) ความกว้าง ฟัน (t1) ID (S) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (L3)

฿ 548.52

YKK WASHER AL 1 ชิ้น 6 วัน 10942030.5

฿ 632.13

YKK WASHER AL 1 ชิ้น 6 วัน 101242438.5

฿ 922.45

YKK WASHER AL 1 ชิ้น 6 วัน 101242438..5

฿ 922.45

YKK WASHER AL 1 ชิ้น 6 วัน 101252441

฿ 1,174.06

YKK WASHER AL 1 ชิ้น 6 วัน 101452848

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เขย่า แหวนรอง พิสูจน์ รูปทรง รูปทรง แบบกลม วัสดุ สเตนเลส
กระบวนการเตรียมผิว ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว