(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]นี่คือ น็อตล็อคตลับลูกปืน การรีด AN ซีรีส์ที่มี รูปทรง แบบกลม ทำจาก เหล็กกล้า
ชนิด | น็อตล็อค | รูปทรง | รูปทรง แบบกลม | วัสดุ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | ชนิดสกรู | เกลียว เมตริก ( ละเอียด ) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AN08 ในชุด นัทล็อคตลับลูกปืน นัทสำหรับเพลา, ซีรีส์ AN
รหัสสินค้า |
---|
AN03 |
AN04 |
AN05 |
AN09 |
AN10 |
AN11 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนด้าย M |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 132.63 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M17x1 | ||
฿ 150.48 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M20x1 | ||
฿ 107.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M25x1.5 | ||
฿ 163.48 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M45x1.5 | ||
฿ 183.54 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M50x1.5 | ||
฿ 181.46 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M55x2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง