1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ข้อต่อแบบหมุนมุกข้อต่อแบบหมุน ACLF (ชนิดติดหน้าแปลนทิศทางเดียว) (รหัสสินค้า)

ข้อต่อแบบหมุนมุกข้อต่อแบบหมุน ACLF (ชนิดติดหน้าแปลนทิศทางเดียว)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 13,308.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ACLF ( ชนิดหน้าแปลน) เป็น ข้อต่อหมุน สำหรับการจ่ายสื่อกลางไปยังอุปกรณ์ แกนหมุน ในลักษณะที่มั่นคง

รหัสสินค้า
ACLF10A
ACLF15A
ACLF20A
ACLF25A
ACLF50A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งอัตราเร็วในการหมุน สูงสุดในการทำงาน
(รอบต่อนาที)
การแต่งตั้ง ขนาดเกลียว การ การเชื่อมต่อสายไฟ หน้าแปลน

฿ 13,308.33

SYG ROTARY JOINT 1 ชิ้น ขอราคา 300[3/8B] 3/8[3/8B] 3 / 8B (10 A)

฿ 13,308.33

SYG ROTARY JOINT 1 ชิ้น ขอราคา 300[1/2B] 1/2[1/2B] 1 / 2B (15 A)

฿ 15,300.00

SYG ROTARY JOINT 1 ชิ้น ขอราคา 300[3/4B] 3/4[3/4B] 3 / 4B (20 A)

฿ 20,000.00

SYG ROTARY JOINT 1 ชิ้น ขอราคา 300[1B] 1[1B] 1B (25 A)

฿ 40,208.33

SYG ROTARY JOINT 1 ชิ้น ขอราคา 150[2B] 2[2B] 2B (50 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด Simplex ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / น้ำมัน อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(℃) 180
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 1.47 ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ การ ติดตั้ง สกรู และ หน้าแปลน ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ (ด้านเดียว, หมุนได้) Rc