1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ประเภท โบลท์ W/WS (รหัสสินค้า)

ประเภท โบลท์ W/WS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 198.70/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ล้อเลื่อนดีไซน์หรู ชุบโครเมียม เหมาะสำหรับเฟอร์นิเจอร์ในร่ม เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ

รหัสสินค้า
W40-BM8XP1.25-CHR
W40-BM10XP1.5-CHR
W40-BU3-8X16ヤマ-CHR
W40-BU5-16X18ヤマ-CHR
W50-BM8XP1.25-CHR
W50-BM10XP1.5-CHR
W50-BM12XP1.25-CHR
W50-BM12XP1.75-CHR
W50-BU1-2X20ヤマ-CHR
W50-BU3-8X16ヤマ-CHR
W50-BU5-16X18ヤマ-CHR
WS40-BM8XP1.25-CHR
WS40-BM10XP1.5-CHR
WS40-BU3-8X16ヤマ-CHR
WS40-BU5-16X18ヤマ-CHR
WS50-BM8XP1.25-CHR
WS50-BM10XP1.5-CHR
WS50-BM12XP1.25-CHR
WS50-BM12XP1.75-CHR
WS50-BU1-2X20ヤマ-CHR
WS50-BU3-8X16ヤマ-CHR
WS50-BU5-16X18ヤマ-CHR
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
ขนาดเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ
(Ø)
ความกว้างของล้อ
(มิลลิเมตร)
รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)

฿ 198.70

T0S CASTER 1 ชิ้น 15 วัน 1052ถึง 35.00ไม่30M8XP1.254041.538

฿ 199.01

T0S CASTER 1 ชิ้น 15 วัน 1052ถึง 35.00ไม่30M10XP1.54041.538

฿ 267.91

T0S CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 1052ถึง 35.00ไม่30[UNF3/8] สกรูเกลียว U3/8 × 164041.538

฿ 267.60

T0S CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 1052ถึง 35.00ไม่30[UNF5/16] เกลียว U5/16 × 18 สกรู4041.538

฿ 350.55

T0S CASTER 1 ชิ้น 3 วัน 1063.535.01 ถึง 80.00ไม่50M8XP1.25505047

฿ 274.29

T0S CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 15 วัน 1063.535.01 ถึง 80.00ไม่50M10XP1.5505047

฿ 364.78

T0S CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 1063.535.01 ถึง 80.00ไม่50[M12] M12XP1.25505047

฿ 364.31

T0S CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 1063.535.01 ถึง 80.00ไม่50[M12] M12XP1.75505047

฿ 364.78

T0S CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 1063.535.01 ถึง 80.00ไม่50สกรูเกลียว U1 / 2 × 20505047

฿ 355.23

T0S CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 1063.535.01 ถึง 80.00ไม่50[UNF3/8] สกรูเกลียว U3/8 × 16505047

฿ 354.92

T0S CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 1063.535.01 ถึง 80.00ไม่50[UNF5/16] เกลียว U5/16 × 18 สกรู505047

฿ 352.33

T0S CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 1052ถึง 35.00ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน30M8XP1.254041.552

฿ 352.64

T0S CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 1052ถึง 35.00ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน30M10XP1.54041.552

฿ 352.64

T0S CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 1052ถึง 35.00ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน30[UNF3/8] สกรูเกลียว U3/8 × 164041.552

฿ 352.33

T0S CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 1052ถึง 35.00ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน30[UNF5/16] เกลียว U5/16 × 18 สกรู4041.552

฿ 443.06

T0S CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 1063.535.01 ถึง 80.00ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน50M8XP1.25505055.5

฿ 443.37

T0S CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 1063.535.01 ถึง 80.00ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน50M10XP1.5505055.5

฿ 452.92

T0S CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 1063.535.01 ถึง 80.00ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน50[M12] M12XP1.25505055.5

฿ 452.46

T0S CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 1063.535.01 ถึง 80.00ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน50[M12] M12XP1.75505055.5

฿ 452.92

T0S CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 1063.535.01 ถึง 80.00ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน50สกรูเกลียว U1 / 2 × 20505055.5

฿ 443.37

T0S CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 1063.535.01 ถึง 80.00ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน50[UNF3/8] สกรูเกลียว U3/8 × 16505055.5

฿ 443.06

T0S CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 1063.535.01 ถึง 80.00ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน50[UNF5/16] เกลียว U5/16 × 18 สกรู505055.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิดเกลียวใน / ล้อ คู่ วัสดุล้อ ไนล่อน ลักษณะ ล้อ ไม่
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง SWCH โหลดที่ยอมรับได้ โหลดน้ำหนักเบา สี ชุบผิวโครเมี่ยม (CHR)
ฝาครอบ สี สีดำ วัสดุ ตัวเครื่อง Zinc Die-Casting