(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
T / TS ประเภทสองล้อ Toshin Seisakusho Casters (แบบโบลท์)
รหัสสินค้า |
---|
T40-BM10XP1.5-SC |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | ขนาดเกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ (Ø) | ความกว้างของล้อ (มิลลิเมตร) | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 164.00 | TOS CASTER | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 47 | ไม่ | 40 | M10XP1.5 | 40 | 41.5 | 35 | 4582229153133 | 404-0872 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิดเกลียวใน / ล้อ คู่ | ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) | 35.01 ถึง 80.00 | วัสดุล้อ | ไนล่อน |
---|---|---|---|---|---|
ลักษณะ ล้อ | ไม่ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | SWCH | โหลดที่ยอมรับได้ | โหลดน้ำหนักเบา |
สี | สีดำ | ฝาครอบ สี | มาตรฐาน (สีเงิน) | วัสดุ ตัวเครื่อง | ไนล่อน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน T40-BM10XP1.5-SC ในชุด ลูกล้อสองล้อแบบ T / TS (แบบโบลท์)
รหัสสินค้า |
---|
T40-BM8XP1.25-SC |
T50-BM10XP1.5-SC |
T50-BM12XP1.25-SC |
T50-BM12XP1.75-SC |
T50-BM8XP1.25-SC |
T50-BU1-2X20ヤマ-SC |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | ขนาดเกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ (Ø) | ความกว้างของล้อ (มิลลิเมตร) | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 164.00 | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 47 | ไม่ | 40 | M8XP1.25 | 40 | 41.5 | 35 | 4582229153126 | 404-0881 | ||
฿ 168.61 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 58 | ไม่ | 60 | M10XP1.5 | 50 | 45.5 | 40 | - | - | ||
฿ 179.41 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 58 | ไม่ | 60 | [M12] M12XP1.25 | 50 | 45.5 | 40 | - | - | ||
฿ 186.89 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 58 | ไม่ | 60 | [M12] M12XP1.75 | 50 | 45.5 | 40 | - | - | ||
฿ 140.52 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 58 | ไม่ | 60 | M8XP1.25 | 50 | 45.5 | 40 | - | - | ||
฿ 187.36 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 58 | ไม่ | 60 | สกรูเกลียว U1 / 2 × 20 | 50 | 45.5 | 40 | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง