1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซีรีส์เครื่องมือแรงดันลม ปืนทำความสะอาดเครื่องยนต์ ซีรีส์ EC EC200

ซีรีส์เครื่องมือแรงดันลม ปืนทำความสะอาดเครื่องยนต์ ซีรีส์ EC EC200
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,946.23/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

แบบรวม

[คุณสมบัติ]
▪ แบบปรับปริมาณของไหลได้
▪ สวิตช์เปิดปิดแบบวันทัชสำหรับทำความสะอาดและทำให้แห้ง

รหัสสินค้า
EC200SALE
EC200P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสเปค

฿ 2,192.05

฿ 1,219.22

AIR BLOW GUN/NOZZLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10สวิตช์เปิดปิดแบบวันทัชสำหรับทำความสะอาดและทำให้แห้ง

฿ 1,946.23

KRI AIR BLOW GUN/NOZZLE 1 ชิ้น 5 วัน 10สวิตช์เปิดปิดแบบวันทัชสำหรับทำความสะอาดและทำให้แห้ง พร้อมปลั๊ก

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ปืนและลำตัวปืนเป่าลม รูปทรง หัวฉีด มาตรฐาน คุณสมบัติ มาตรฐาน
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ของ พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศ เกลียวใน สกรูติดตั้งหัวฉีด เกลียวนอก วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ อะลูมิเนียม
วัสดุ หัวฉีด คัน ทองเหลือง เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด(มิลลิเมตร) 3 รูปก้นหอยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง(มิลลิเมตร) 8.5
วิธีการจัดหา แบบดูด ปริมาณการดูดหนึ่งนาที(ล.) 0.36