(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แบบปรับปริมาณของไหลได้
[คุณสมบัติ]
▪ แบบหมอก
· ปรับปริมาณน้ำยาความสะอาดได้
รหัสสินค้า |
---|
EC100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | คุณสมบัติ | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,022.41 | AIR BLOW GUN/NOZZLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | การ อุปกรณ์ควบคุม อัตราการไหล | ปรับปริมาณน้ำยาความสะอาดได้ |
กำลังโหลด …
ชนิด | ปืนและลำตัวปืนเป่าลม | รูปทรง หัวฉีด | มาตรฐาน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ของ พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศ | เกลียวใน |
---|---|---|---|---|---|
สกรูติดตั้งหัวฉีด | เกลียวนอก | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | อะลูมิเนียม | วัสดุ หัวฉีด | คัน ทองเหลือง |
เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด(มิลลิเมตร) | 3 | รูปก้นหอยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง(มิลลิเมตร) | 8.5 | วิธีการจัดหา | แบบดูด |
ปริมาณการดูดหนึ่งนาที(ล.) | 0.36 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EC100 ในชุด ซีรีส์เครื่องมือแรงดันลม ปืนทำความสะอาดเครื่องยนต์ ซีรีส์ EC EC100
รหัสสินค้า |
---|
EC100P |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | คุณสมบัติ | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,880.53 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | มาตรฐาน / การ อุปกรณ์ควบคุม อัตราการไหล | ปรับปริมาณน้ำยาความสะอาดได้ มีปลั๊ก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง