1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซีรีส์เครื่องมือแรงดันลม ปืนฉีดน้ำ ซีรีส์ SP SP200

KRI AIR BLOW GUN/NOZZLE

ซีรีส์เครื่องมือแรงดันลม ปืนฉีดน้ำ ซีรีส์ SP SP200
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,448.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

แบบสเปรย์

รหัสสินค้า
SP200
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,448.48

KRI AIR BLOW GUN/NOZZLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ปืนและลำตัวปืนเป่าลม รูปทรง หัวฉีด มาตรฐาน คุณสมบัติ มาตรฐาน
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ของ พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศ เกลียวใน สกรูติดตั้งหัวฉีด เกลียวนอก วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ อะลูมิเนียม
วัสดุ หัวฉีด คัน ทองเหลือง หัวฉีด OD(มิลลิเมตร) 13

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SP200 ในชุด ซีรีส์เครื่องมือแรงดันลม ปืนฉีดน้ำ ซีรีส์ SP SP200