1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดเครื่องมือลม ปืนพ่น SP SP100 Series

ชุดเครื่องมือลม ปืนพ่น SP SP100 Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,450.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ปืนฉีดน้ำที่ใช้สำหรับเครื่องมือกล (สำหรับน้ำและน้ำมันโดยเฉพาะ) แบบฉีดน้ำ

รหัสสินค้า
SP100
SP100XG1/2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสกรูติดตั้ง

฿ 1,450.55

AIR BLOW GUN/NOZZLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10G3/8

฿ 1,665.64

KRI AIR BLOW GUN/NOZZLE 1 ชิ้น 3 วัน 10G1/2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ปืนและลำตัวปืนเป่าลม รูปทรง หัวฉีด มาตรฐาน คุณสมบัติ มาตรฐาน
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ของ พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศ เกลียวใน สกรูติดตั้งหัวฉีด เกลียวนอก วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ อะลูมิเนียม
วัสดุ หัวฉีด คัน ทองเหลือง หัวฉีด OD(มิลลิเมตร) 19 เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด(มิลลิเมตร) G1/8