1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซีรีส์เครื่องมือแรงดันลม ชุดปืนเป่าลม

AIR BLOW GUN/NOZZLE

ซีรีส์เครื่องมือแรงดันลม ชุดปืนเป่าลม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,959.09/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ตัวท่อมีปลั๊ก ช่วยให้เชื่อมต่อกับซ็อกเก็ตได้อย่างง่ายดาย
ใช้ท่อขดที่ยาวเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้ส่วนที่ขดไปพันกับวัตถุ

รหัสสินค้า
AG500LS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,959.09

AIR BLOW GUN/NOZZLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ปืนและลำตัวปืนเป่าลม รูปทรง หัวฉีด มาตรฐาน คุณสมบัติ มาตรฐาน
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ อลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป ADC12 วัสดุ หัวฉีด คัน ทองเหลือง ช่วงการทำงานปกติ(มิลลิเมตร) 3300
ส่วนประกอบ ของแพ็คเกจ AG45L (มีไกปืน) + CH500 + ปลั๊ก CH

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AG500LS ในชุด ซีรีส์เครื่องมือแรงดันลม ชุดปืนเป่าลม