1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ใช้ได้กับปืนเป่าลม / ทรีกัน หัวเป่าลมสำหรับเพิ่มลม ส่วนสกรูมีขนาด G1/8

ใช้ได้กับปืนเป่าลม / ทรีกัน หัวเป่าลมสำหรับเพิ่มลม ส่วนสกรูมีขนาด G1/8
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 539.01/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

หัวเป่าลมแบบยาว φ5 ติดตั้งได้แบบวันทัช

รหัสสินค้า
N-AG60L
N-AG60S
N-AG70S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานปริมาณ หัวพ่นลม/แอร์เจ็ท
(ลิตร / นาที)
สเปค เส้นผ่าศูนย์กลางรูแนวนอน
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด
(มิลลิเมตร)
ความกว้างหกเหลี่ยมข้ามแบน
(มิลลิเมตร)

฿ 683.53

KRI AIR BLOW GUN/NOZZLE 1 ชิ้น 3 วัน 10840เป่าลมได้มากกว่ารุ่นทั่วไปประมาณ 5 เท่า9.5319

฿ 539.01

KRI AIR BLOW GUN/NOZZLE 1 ชิ้น 3 วัน 10600แม้จะมีขนาดกะทัดรัด แต่เป่าลมได้แรงกว่าหัวเป่าลมทั่วไปประมาณ 3.5 เท่า6.52.514

฿ 571.13

KRI AIR BLOW GUN/NOZZLE 1 ชิ้น 3 วัน 10640แม้จะมีขนาดกะทัดรัด แต่เป่าลมได้แรงกว่าหัวเป่าลมทั่วไปประมาณ 4 เท่า7.02.512

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หัวฉีด รูปทรง หัวฉีด มาตรฐาน คุณสมบัติ มาตรฐาน
วัสดุ หัวฉีด คัน ทองเหลือง