1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ใช้ได้กับปืนเป่าลม / ปืนเป่าลมแบบแขวน, หัวเป่าลมแบบยาว

ใช้ได้กับปืนเป่าลม / ปืนเป่าลมแบบแขวน, หัวเป่าลมแบบยาว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 377.01/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิตจะยังคงเก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่มีจำหน่ายในมิซูมิ
    ไม่มีสินค้าสำรองและไม่มีแผนจะนำกลับมาขายอีกครั้ง กรุณาตรวจสอบรายละเอียดที่หน้าใบเสนอราคาและใบสั่งซื้อ

รายละเอียดสินค้า

รุ่น AG45 ไม่มีฟังก์ชั่นปรับอัตราการไหลลม รุ่น AG50 มีฟังก์ชั่นปรับอัตราการไหลลม

รหัสสินค้า
AG45X6X150
AG45X6X200
AG45X6X300
AG45X6X500
AG45X100
AG45X150
AG45X200
AG45X300SALE
AG45X500
AG50X6X150
AG50X6X200
AG50X6X300
AG50X6X500
AG50X100
AG50X150
AG50X200
AG50X300
AG50X500
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด แบบกลม
(Ø)
ปริมาณ หัวพ่นลม/แอร์เจ็ท
(ลิตร / นาที)
L เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด
(มิลลิเมตร)

฿ 430.16

KRI AIR BLOW GUN/NOZZLE 1 ชิ้น 3 วัน 1061501702.0

฿ 473.77

KRI AIR BLOW GUN/NOZZLE 1 ชิ้น 5 วัน 1061502202.0

฿ 518.52

KRI AIR BLOW GUN/NOZZLE 1 ชิ้น 5 วัน 1061503202.0

฿ 673.60

KRI AIR BLOW GUN/NOZZLE 1 ชิ้น 3 วัน 1061505002.0

฿ 377.01

AIR BLOW GUN/NOZZLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101601002.0

฿ 391.67

AIR BLOW GUN/NOZZLE 1 ชิ้น 3 วัน 1051951702.3

฿ 377.01

AIR BLOW GUN/NOZZLE 1 ชิ้น 3 วัน 1051952202.3

฿ 463.73

฿ 252.69

AIR BLOW GUN/NOZZLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1051853202.3

฿ 523.55

KRI AIR BLOW GUN/NOZZLE 1 ชิ้น 3 วัน 1051805002.3

฿ 577.71

KRI AIR BLOW GUN/NOZZLE 1 ชิ้น 3 วัน 1061351802.0

฿ 613.46

KRI AIR BLOW GUN/NOZZLE 1 ชิ้น 5 วัน 1061352302.0

฿ 675.67

KRI AIR BLOW GUN/NOZZLE 1 ชิ้น 3 วัน 1061353302.0

฿ 808.78

KRI AIR BLOW GUN/NOZZLE 1 ชิ้น 5 วัน 1061355102.0

฿ 424.12

KRI AIR BLOW GUN/NOZZLE 1 ชิ้น 3 วัน 1051651302.3

฿ 462.82

KRI AIR BLOW GUN/NOZZLE 1 ชิ้น 3 วัน 1051651802.3

฿ 504.54

KRI AIR BLOW GUN/NOZZLE 1 ชิ้น 3 วัน 1051652302.3

฿ 544.25

KRI AIR BLOW GUN/NOZZLE 1 ชิ้น 3 วัน 1051603302.3

฿ 666.00

KRI AIR BLOW GUN/NOZZLE 1 ชิ้น 3 วัน 1051555102.3

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หัวฉีด รูปทรง หัวฉีด ยาว คุณสมบัติ มาตรฐาน
วัสดุ หัวฉีด คัน ทองเหลือง ความกว้างหกเหลี่ยมข้ามแบน(มิลลิเมตร) 12