1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซีรีส์เครื่องมือแรงดันลม อุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวกับทรีกัน ที่ยึดปืนแบบแม่เหล็ก

KRI AIR BLOW GUN/NOZZLE

ซีรีส์เครื่องมือแรงดันลม อุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวกับทรีกัน ที่ยึดปืนแบบแม่เหล็ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 875.30/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สามารถใช้ได้กับ ปืนเป่าลม แบบ suspended ทุกรุ่น
[คุณสมบัติ]
· ยึดอยู่กับที่ ด้วย โฮลเดอร์ ปืนหลังจากใช้ ปืนเป่าลม แบบ suspended
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับยึด ปืนฉีดลม แบบแขวน

รหัสสินค้า
GS-8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 875.30

KRI AIR BLOW GUN/NOZZLE 1 ชิ้น 5 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง รูปทรง หัวฉีด มาตรฐาน คุณสมบัติ มาตรฐาน
สกรูติดตั้ง M13X1 อุปกรณ์แหล่งจ่าย การดูดซับ(กิโลกรัม) 8 อุณหภูมิใช้งาน ทรีกันทุกรุ่น

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GS-8 ในชุด ซีรีส์เครื่องมือแรงดันลม อุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวกับทรีกัน ที่ยึดปืนแบบแม่เหล็ก