1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุด เครื่องมือ ลม - ปืนต้นไม้ - ซีรี่ส์ GT

ชุด เครื่องมือ ลม - ปืนต้นไม้ - ซีรี่ส์ GT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 680.51/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สามารถเลือก หัวฉีด ได้ตามความต้องการใน พื้นที่ปฏิบัติงาน

[คุณสมบัติ]
· GT50:ด้วย การ ปรับ อัตราการไหล อากาศ
· GT45L:ด้วยการงัด
· GT50L:ด้วย ก้านโยก พร้อม การ ปรับ อัตราการไหล อากาศ

รหัสสินค้า
GT45
GT45LSALE
GT50
GT50L
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานปริมาณ หัวพ่นลม/แอร์เจ็ท
(ลิตร / นาที)
สเปค

฿ 680.51

KRI AIR BLOW GUN/NOZZLE 1 ชิ้น 5 วัน -160-

฿ 828.37

฿ 432.82

AIR BLOW GUN/NOZZLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10160มีไกปืน

฿ 707.55

KRI AIR BLOW GUN/NOZZLE 1 ชิ้น 3 วัน 10145-

฿ 827.45

KRI AIR BLOW GUN/NOZZLE 1 ชิ้น 3 วัน 10145ตัวปรับอัตราการไหลลมพร้อมไกปืน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ปืนและลำตัวปืนเป่าลม รูปทรง หัวฉีด มาตรฐาน คุณสมบัติ มาตรฐาน
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ของ พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศ เกลียวใน สกรูติดตั้งหัวฉีด เกลียวนอก วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ อลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป ADC12
วัสดุ หัวฉีด คัน ทองเหลือง แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 0.7 ID สายยาง แนะนำ(มิลลิเมตร) 7.5 to 8
เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด(มิลลิเมตร) 2.0 ข้อ ข้อต่อ ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า แนะนำ / ฝาเกลียว No03X1/4