(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
บอลวาล์ว รุ่นมาตรฐาน [สเปค ผลิตภัณฑ์]· วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก: บาร์ ทองเหลือง: C3604 · วัสดุ ชิ้นส่วน: ลูกบอล ทองเหลือง: C2700W และ สเตนเลส ส SUS304,ปะเก็น: PTFE · ความทนความดัน: อากาศ 1 MPa · ของไหล 2 MPa
รูปทรง | แบบตรง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc |
---|---|---|---|---|---|
ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc | มือจับ รูปทรง | ก้านโยก | เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง | ไม่ |
วิธีการใช้งาน | คู่มือ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BV3/8 ในชุด บอลวาล์ว ซีรีส์ข้อต่อ
รหัสสินค้า |
---|
BV1/2S |
BV3/8S |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 780.51 | 1 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส | 1/2B | 1/2B | ||
฿ 622.08 | 1 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส | 3/8B | 3/8B |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง