1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายยางสำหรับทำสี สายยาง FA (รหัสสินค้า)

สายยางสำหรับทำสี สายยาง FA
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 44,500.75/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ภายในนุ่มและเรียบเนียนกว่าสายยางฟลูออรีนทั่วไป จึงใช้งานได้ดีกว่า

รหัสสินค้า
FA-8
FA-10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งID ที่ ขนาดเกลียว d OD
(Ø)

฿ 44,500.75

TGS RESIN HOSE 1 ชิ้น 9 วัน 68

฿ 54,921.42

TGS RESIN HOSE 1 ชิ้น 9 วัน 810

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ของไหล ฟู้ดส์ / แปรงทาสี ตัวทำละลาย ตัดการใช้บริการ ไม่ คุณสมบัติ ความทนความดัน / ความโปร่งใส / ความยืดหยุ่น
วัสดุ ชั้นในของ สายยาง ฟลูออโรเรซิ่น ข้อต่อฟิตติ้ง ใช้ ไม่ สีชั้นนอก ใส
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20:: 60 ช่วงความดันใช้งาน(MPa) :: 1.2 ความยาว มาตรฐาน(ม.) 100