1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายยางสำหรับเครื่องมือลม สายยาง Quattro (สำหรับแรงดันสูง) (รหัสสินค้า)

สายยางสำหรับเครื่องมือลม สายยาง Quattro (สำหรับแรงดันสูง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,595.54/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สายยางแรงดันสูงที่รองรับความดันขณะทำงานสูงสุด 4 MPa

[คุณสมบัติ]
· ยืดหยุ่นพิเศษ ปรับปรุงคุณสมบัติการลื่น แรงดันสูงและรองรับความดันขณะทำงานสูงสุด 4 MPa
· รองรับความดันขณะทำงานสูงสุด 4 MPa คุณสมบัติแรงดันสูงนี้ช่วยเพิ่มความเร็วในการทำงานได้อย่างมาก
· การใช้วัสดุพิเศษสูตรใหม่ที่เป็นสูตรเฉพาะของผู้ผลิตช่วยให้สายยางทนทานต่อแรงดึงและแตกหักยาก
· เลื่อนได้อย่างยืดหยุ่นและราบรื่น ความยืดหยุ่นสูง
· เมื่อเปรียบเทียบกับสายยางแรงดันสูงทั่วไป สายยาง Quattro จะมีความยืดหยุ่นมากกว่า พร้อมความคล่องแคล่วที่เพิ่มขึ้นในขณะทำงาน
· การใช้สูตรใหม่ซึ่งเป็นสูตรเฉพาะของผู้ผลิตบนพื้นผิวสายยางช่วยให้ประสิทธิภาพการเลื่อนสูงขึ้นมาก เพื่อป้องกันไม่ให้สายยางอุดตันและแตกหัก
· นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มเส้นบนพื้นผิวของสายยางเพื่อให้คุณมองเห็นได้ทันทีว่าสายยางบิดหรือไม่

รหัสสินค้า
QHC-6010
QHC-6020
QHC-6030
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว มาตรฐาน
(ม.)

฿ 6,595.54

TGS RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน 10

฿ 8,354.02

TGS RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน 20

฿ 8,699.69

TGS RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน 30

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ของไหล อากาศ ตัดการใช้บริการ ไม่ ID ที่ ขนาดเกลียว d 6
OD(Ø) 10 คุณสมบัติ ความทนความดัน / ความยืดหยุ่น วัสดุ ชั้นในของ สายยาง อีลาสโตเมอร์ พิเศษ
ข้อต่อฟิตติ้ง ใช้ ทั้งสองด้าน สีชั้นนอก สายสีชมพูเหลือง ประเภทอุปกรณ์โลหะ อื่น ๆ
รัศมีความโค้งต่ำสุด(มิลลิเมตร) 18 ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 60 ช่วงความดันใช้งาน(MPa) :: 4.0
สเปค ข้อต่อ คัปปลิ้งแบบวันทัชสำหรับการใช้งานกับความดันสูง