(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้วัสดุโฟมสำหรับชั้นนอกสุดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการควบแน่นบนพื้นผิว
[คุณสมบัติ]
· สำหรับน้ำหล่อเย็นที่ใช้ในเครื่องพิมพ์และเครื่องขึ้นรูป (เพื่อป้องกันการควบแน่น)
· จะไม่เกิดหยดน้ำบนพื้นผิวของสายยาง เนื่องจากใช้วัสดุโฟม
รหัสสินค้า |
---|
FB-12 |
FB-15 |
FB-19 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ID ที่ ขนาดเกลียว d | OD (Ø) | รัศมีความโค้งต่ำสุด (มิลลิเมตร) | ช่วงความดันใช้งาน (MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 20,330.38 | TGS RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 15 วัน | 12 | 24 | 48 | ~ 1.0 | ||
฿ 24,936.55 | TGS RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 15 | 29 | 60 | ~ 0.8 | ||
฿ 26,694.10 | TGS RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 15 วัน | 19 | 32 | 76 | ~ 0.7 |
กำลังโหลด …
ของไหล | น้ำ | ตัดการใช้บริการ | ไม่ | คุณสมบัติ | ความทนความดัน / ทนน้ำมัน / ความยืดหยุ่น / ป้องกันการควบแน่นของน้ำค้าง / บดขยี้ความแข็งแรง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ชั้นในของ สายยาง | โพลีไวนิลคลอไรด์อ่อน | ข้อต่อฟิตติ้ง ใช้ | ไม่ | สีชั้นนอก | สีดำ |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 60 | ความยาว มาตรฐาน(ม.) | 50 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง