1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตลับลูกปืนเม็ดมีด, ชนิดรูทรงกระบอก พร้อมสกรูตัวหนอน, ชนิด B

ตลับลูกปืนเม็ดมีด, ชนิดรูทรงกระบอก พร้อมสกรูตัวหนอน, ชนิด B
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 300.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

พื้นผิวทั้งสองผ่านการซีลด้วยซีลยาง และความกว้างของแหวนในและแหวนนอกจะแคบกว่าของตลับลูกปืนชนิด UC

รหัสสินค้า
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (มม.)
(Ø)
คะแนนการ โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน cr
(KN)
ครคะแนนการ โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน
(KN)

฿ 305.00

ASH INSERT BEARING B 1 ชิ้น ขอราคา 10129.554.8

฿ 305.00

ASH INSERT BEARING B 1 ชิ้น ขอราคา 10159.554.8

฿ 300.00

ASH INSERT BEARING B 1 ชิ้น ขอราคา 10179.554.8

฿ 332.66

ASH INSERT BEARING B 1 ชิ้น 3 วัน 102012.86.6

฿ 328.33

ASH INSERT BEARING B 1 ชิ้น ขอราคา 1025147.9

฿ 406.66

ASH INSERT BEARING B 1 ชิ้น ขอราคา 103019.611.3

฿ 516.66

ASH INSERT BEARING B 1 ชิ้น ขอราคา 103525.915.4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทหน่วย เม็ดมีด ตลับลูกปืน วัสดุ ตัวเครื่อง เหล็กหล่อ ทำ ประเภทของบล็อกหมอน มาตรฐาน
วัสดุ องค์ประกอบ การรีด สเตนเลส กระบวนการเตรียมผิว ไม่