1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ตลับลูกปืนตุ๊กตาพร้อมสกรูตัวหนอน รูทรงกระบอก UCP (รหัสสินค้า)

ASH INSERT BEARING UCP

ตลับลูกปืนตุ๊กตาพร้อมสกรูตัวหนอน รูทรงกระบอก UCP
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้ามาตรฐาน กล่องตลับลูกปืนพร้อมโครงสร้างแบบรวมที่มีความทนทานและมีตลับลูกปืนใส่อยู่ ใช้กับอุปกรณ์ส่งกำลังได้หลายแบบ รุ่นเหล็กหล่อ

[คุณสมบัติ]
· Logical Steel Center: แหวนนอกถูกขึ้นรูปให้เป็นพื้นผิวทรงกลม การฟิตติ้งรอบศูนย์กลางของกล่องตลับลูกปืนก็ถูกขึ้นรูปในลักษณะเดียวกัน เนื่องจากสามารถวางพื้นผิวของทรงกลมทั้งสองให้ตรงกันได้ จึงช่วยให้มั่นใจว่าเครื่องจักรจะทำงานอย่างเหมาะสม และช่วยหยุดความผิดปกติของเพลาตรงกลาง ป้องกันไม่ให้เกิดแรงกดที่ตลับลูกปืนมากเกินไปอันเนื่องมาจากสภาวะแทรกซ้อน
· วิธีการหล่อลื่น: เพียงใส่จาระบีใหม่เป็นครั้งคราว และดูแลให้ชิ้นส่วนภายในตลับลูกปืนขับจาระบีเก่าออกไปด้านนอกให้ได้มากที่สุด เพื่อยืดอายุการใช้งานของทั้งจาระบีและตลับลูกปืน โดยมาตรฐานแล้ว รุ่นเหล็กหล่อจะมาพร้อมวิธีการหล่อลื่น เพื่อให้มั่นใจได้เต็มที่ว่าจะสามารถใช้งานในสภาวะที่รุนแรงเป็นเวลานานได้
· อุปกรณ์ซีลที่ดีเยี่ยม: ตลับลูกปืนเป็นแบบดับเบิ้ลซีลด้วยฝาเหล็กกล้าและซีลยางสังเคราะห์ชนิดทนความร้อนและทนน้ำมัน แรงเสียดทานต่ำ และถึงแม้เพลาจะเอียง หน้าสัมผัสซีลก็จะไม่เปลี่ยนแปลง ผลลัพธ์ที่ได้คือซีลที่มีประสิทธิภาพสูงมาก ซึ่งสามารถป้องกันได้ทั้งการรั่วไหลของจาระบีและการปนเปื้อนของเศษขยะและความชื้นจากด้านนอกสู่ด้านใน สามารถใช้งานได้อย่างมั่นใจแม้ในสภาวะที่แย่มาก
· ตลับลูกปืนเม็ดมีดพร้อมฝาปิดนี้สามารถใช้งานได้อย่างมั่นใจแม้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี เช่น โรงงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเหล็กกล้า งานกัด การผลิตปูนซีเมนต์ และงานหล่อ รวมทั้งในเครื่องจักรสำหรับเครื่องบิน เครื่องปรับอากาศ และงานสาธารณะ กล่องรับสัญญาณล่วงหน้าสำหรับชุดอุปกรณ์ที่มาพร้อมสกรูตัวหนอนและอะแดปเตอร์นี้มีแผ่นเหล็กกล้าหรือฝาครอบเหล็กหล่อติดตั้งมาด้วย เพื่อป้องกันฝุ่นละออง และทั้งตลับลูกปืนกับกล่องตลับลูกปืนจะผ่านการซีลด้วยอุปกรณ์เพื่อเพิ่มคุณสมบัติในการป้องกันฝุ่นละออง
· โครงสร้างภายในเป็นร่องลึก: ภายในตลับลูกปืนนั้นมีลักษณะเหมือนกับโครงสร้างตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกของทรง 6200 และ 6300 ด้วยเหตุนี้จึงสามารถรองรับได้ทั้งโหลดตามแนวรัศมีและตามแนวแกน และมีเสียงรบกวนน้อย
·ความเข้ากันได้ของตลับลูกปืนและกล่องตลับลูกปืน: เนื่องจากกล่องตลับลูกปืนและตลับลูกปืนมีความเข้ากันได้ซึ่งกันและกันจึงสามารถเปลี่ยนตลับลูกปืนได้ด้วยตัวเองตามความจำเป็นซึ่งสะดวกมาก
·จัดการง่าย: ชุดตลับลูกปืนที่แทรกเข้ามาเป็นการผสมผสานอย่างลงตัวของตลับลูกปืนและกล่องตลับลูกปืน ตลับลูกปืน/รองลื่น ถูกโหลดไว้ล่วงหน้าด้วย จาระบี สารหล่อลื่น คุณภาพสูงในปริมาณที่เหมาะสมดังนั้นจึงสามารถใช้งานได้ทันทีเช่นเดียวกับหลังจากติดตั้งแล้ว ด้วยเหตุนี้จึงไม่ต้องกังวลว่าสารปนเปื้อนและ วัสดุอื่น ๆ จะเข้ามาใน ตลับลูกปืน/รองลื่น ในระหว่างการขนย้าย ช่วยป้องกันปัญหาระหว่างการติดตั้งก่อนที่จะเกิดขึ้น
· ติดตั้งบนเพลาได้ง่าย: ตลับลูกปืนเม็ดมีดนี้สามารถติดตั้งเข้ากับเพลาที่ด้านข้างของแหวนในโดยใช้สกรูตัวหนอนหัวหกเหลี่ยมที่ให้มาด้วยกัน ติดตั้งเข้ากับแหวนในโดยใช้อะแดปเตอร์ติดตั้งที่ให้มาด้วยกันสำหรับรูเทเปอร์ที่เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน หรือติดตั้งโดยใช้ล้อเยื้ื้องศูนย์ที่ให้มาด้วยกัน วิธีการเหล่านี้ทั้งหมดเป็นขั้นตอนง่าย ๆ และการขึ้นรูปเพลาก็ทำได้ง่าย

รหัสสินค้า
UCP203C4HR5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (มม.)
(Ø)
คะแนนการ โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน cr
(KN)
ครคะแนนการ โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน
(KN)
มี / ไม่มีปก ประเภท ซีล สเปค ทนความร้อน สเปค h. พื้นผิว ติดตั้งกับศูนย์ เพลา มิติ
(มิลลิเมตร)
สัญลักษณ์การกวาดล้างภายใน

฿ 843.33

ASH INSERT BEARING UCP 1 ชิ้น ขอราคา -1712.86.6ไม่มีมาตรฐานใช้งานได้ประเภทการจ่ายน้ำมัน30.2C4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทหน่วย เม็ดมีด ตลับลูกปืน ตลับลูกปืน ประเภท หมอนหนุน วัสดุ ตัวเครื่อง เหล็กหล่อ ทำ
ประเภทของตลับลูกปืนเม็ดมีด รูปทรงกระบอกเจาะพร้อมชุดสกรู ประเภทของบล็อกหมอน มาตรฐาน วัสดุ องค์ประกอบ การรีด สเตนเลส
กระบวนการเตรียมผิว ไม่

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน UCP203C4HR5 ในชุด ตลับลูกปืนตุ๊กตาพร้อมสกรูตัวหนอน รูทรงกระบอก UCP

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
UCP201
UCP202
UCP203
UCP204
UCP204C
UCP204G00
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (มม.)
(Ø)
คะแนนการ โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน cr
(KN)
ครคะแนนการ โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน
(KN)
มี / ไม่มีปก ประเภท ซีล สเปค ทนความร้อน สเปค h. พื้นผิว ติดตั้งกับศูนย์ เพลา มิติ
(มิลลิเมตร)
สัญลักษณ์การกวาดล้างภายใน

฿ 517.49

1 ชิ้น 3 วัน 101212.86.6ไม่มีมาตรฐานไม่สอดคล้องตามมาตรฐานประเภทการจ่ายน้ำมัน30.2-

฿ 451.28

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101512.86.6ไม่มีมาตรฐานไม่สอดคล้องตามมาตรฐานประเภทการจ่ายน้ำมัน30.2-

฿ 446.88

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101712.86.6ไม่มีมาตรฐานไม่สอดคล้องตามมาตรฐานประเภทการจ่ายน้ำมัน30.2-

฿ 441.67

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102012.86.6ไม่มีมาตรฐานไม่สอดคล้องตามมาตรฐานประเภทการจ่ายน้ำมัน33.3-

฿ 885.00

1 ชิ้น ขอราคา 102012.86.6แผ่นเหล็กกล้า (ฝาครอบพร้อมซีลยางคู่)มาตรฐานไม่สอดคล้องตามมาตรฐานประเภทการจ่ายน้ำมัน33.3-

฿ 587.23

1 ชิ้น 3 วัน 102012.86.6ไม่มีมาตรฐานไม่สอดคล้องตามมาตรฐานชนิดไม่มีน้ำมัน33.3-