1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
น็อตไนล่อน (ชนิด 1 / เล็ก / ละเอียด)【1-150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

น็อตไนล่อน (ชนิด 1 / เล็ก / ละเอียด)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 27.62/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

อ่อนนุชประกอบด้วยตัวเครื่องโลหะพร้อมแหวนไนลอน (ไนลอน 66) ที่ทำหน้าที่เป็นกลไกการล็อค(ละเอียด)
[คุณสมบัติ]
· ไนล่อน 66 มี ความแข็งเกร็ง สูง ทนความร้อน และทนต่อการสึกหรอและยังมี ความยืดหยุ่น ดีเยี่ยม
· ไนล่อน 66 ยังคงประสิทธิภาพแม้ในสภาวะที่มีความรุนแรงมากสำหรับโลหะและจะไม่สึกกร่อนเหมือนโลหะ
·เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของแหวนไนลอนได้รับการออกแบบให้มีขนาดมาตรฐานเดียวกับเส้นผ่านศูนย์กลางที่มีประสิทธิภาพของเกลียวสกรูของน็อต
· เกลียว ภายนอกถูกสร้างขึ้นเพื่อยึดติดกับ แหวน ไนล่อน อย่างใกล้ชิดโดย ข้อต่อฟิตติ้ง ประกอบเข้าด้วยกันกับ เกลียว ภายนอกของ สลักเกลียว ทำให้เกิดแรงเสียดทานที่ ข้อต่อฟิตติ้ง ในส่วนนั้น
·แรงเสียดทานนี้สร้าง แรงบิด ที่ป้องกันการคลาย น๊อตตัวเมีย เกิดจากการสั่นสะเทือนการสั่นสะเทือน เชิงเส้น และแรงกระแทก ฯลฯ จากทุกทิศทาง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เครื่องบินผนัง ฉนวนกันความร้อน เสียงทางหลวงเรือ ฯลฯ

รหัสสินค้า
NN1SH-M10-3W
NN1SH-M10-C
NN1SH-M10-U
NN1SH-M12-C
NN1SH-M12-U
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) กระบวนการเตรียมผิว กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) เบอร์ประแจ
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)

฿ 38.10

NYLON NUT SMALL AND FINE PITCH 1 ชิ้น 5 วัน 1010ไตรวาเลนท์โครเมต[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว1412

฿ 27.62

NYLON NUT SMALL AND FINE PITCH 1 ชิ้น 5 วัน -10ชุบผิวโครเมต[ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต1412

฿ 27.62

NYLON NUT SMALL AND FINE PITCH 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน -10กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยมกระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม1412

฿ 1,788.96

NYLON NUT SMALL AND FINE PITCH 1 แพ็ค

150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน -12ชุบผิวโครเมต[ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต1714.4

฿ 44.77

NYLON NUT SMALL AND FINE PITCH 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน -12กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยมกระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม1714.4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็ก แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น หยุดคลาย ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกละเอียด
รายละเอียดการล็อค น็อตไนล่อน ประเภท น็อตหกเหลี่ยม ประเภท พิทช์(มิลลิเมตร) 1.25