1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
น็อตไนล่อน (แบบที่ 1 ขนาดเล็ก)

LFC NYLON NUT SMALL TYPE

น็อตไนล่อน (แบบที่ 1 ขนาดเล็ก)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 77.81/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

แหวน ไนล่อน พร้อมกับ สกรู เกลียวนอก เพื่อป้องกันการคลายเนื่องจากการหมุนใช้จากหลายทิศทางการสั่นสะเทือนโดยตรงและการกระแทก

รหัสสินค้า
NN1S-M8-SUS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 77.81

LFC NYLON NUT SMALL TYPE 1 ชิ้น 5 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดเกลียว (M) 8 วัสดุ สเตนเลส แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น หยุดคลาย
ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ กระบวนการเตรียมผิว ไม่ หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)
รายละเอียดการล็อค น็อตไนล่อน กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) ไม่ ประเภท น็อตหกเหลี่ยม ประเภท
ความสูง(มิลลิเมตร) 9.8 เบอร์ประแจ(มิลลิเมตร) 12 พิทช์(มิลลิเมตร) 1.25