1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บล็อค ลูกปัด

บล็อค ลูกปัด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 557.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้สำหรับยกและดึงสิ่งของ ฯลฯ ด้วยเชือก

รหัสสินค้า
MB-20
MB-32
MB-38
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งหมายเลขรหัส เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด D
(มิลลิเมตร)
ความยาว L
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า ใช้อ้างอิง
(kgf)
Dameter ของรถยนต์
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของคูน้ำในรถยนต์
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางเชือกที่ใช้
(มิลลิเมตร)

฿ 557.19

HANGING TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 111845940207φ6

฿ 991.51

HANGING TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 11207931203211φ10

฿ 1,080.39

HANGING TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 112171021603812φ11

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ล้อ มีการเซาะร่อง สไลเดอร์ วัสดุ สแตนเลสSUS304 ชนิด ไม่มีณะ
จำนวนยานพาหนะ 1