1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตา แพ้ด หมุน

HANGING TOOLS

ตา แพ้ด หมุน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 441.15/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ โซ่ บิด

รหัสสินค้า
PDS-5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 441.15

HANGING TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด อุปกรณ์โลหะและ ห่วงยึดผนัง/อายเพลท พร้อม แหวนรอง หมายเลขรหัส 910 วัสดุ สแตนเลสSUS304
เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด D(มิลลิเมตร) 5 โหลดไฟฟ้า ใช้อ้างอิง(kgf) 15 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน L(มิลลิเมตร) 15

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PDS-5 ในชุด ตา แพ้ด หมุน