1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คาราบิ ห่วงเซฟตี้ รูปลูกแพร์ (ไม่รวม แหวน )

คาราบิ ห่วงเซฟตี้ รูปลูกแพร์ (ไม่รวม แหวน )
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 130.84/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อเช่นโซ่ / ลวด / เชือก

รหัสสินค้า
NK-3A
NK-4A
NK-5A
NK-6A
NK-8A
NK-10A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งหมายเลขรหัส เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด D
(มิลลิเมตร)
ความยาว L
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า ใช้อ้างอิง
(kgf)

฿ 130.84

HANGINGTOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 197233810

฿ 154.45

HANGINGTOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 197344530

฿ 185.03

HANGINGTOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 197455460

฿ 176.00

MIZUMOTO-MM 1 ชิ้น 6 วัน --6380

฿ 352.00

HANGINGTOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1976881120

฿ 435.94

HANGING TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 197710102150

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ห่วงเซฟตี้ ตะขอสปริง รายละเอียด ห่วงเซฟตี้/ ตะขอสปริง ไม่มี ล็อค วัสดุ สแตนเลสSUS304