1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สลักเกลียว แหวน

HANGINGTOOLS

สลักเกลียว แหวน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 331.28/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์ เทอร์มินอล สำหรับผนังและ พื้นเมื่อไม่ใช้งาน แหวน ยุบตัวและไม่ขวางทาง

รหัสสินค้า
LBT-6M25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 331.28

HANGINGTOOLS 1 ชิ้น 14 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด อายโบลท์ หมายเลขรหัส 812 วัสดุ สแตนเลสSUS304
เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด D(มิลลิเมตร) 5 โหลดไฟฟ้า ใช้อ้างอิง(kgf) 50 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน L(มิลลิเมตร) 35
เส้นผ่าศูนย์กลางบิด M6