(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ข้อต่อฟิตติ้ง รูปทรงตัว U ที่จะเชื่อมต่อกับ ปลาย เชือก ขดลวด
[คุณสมบัติ]
· สเก็น ประเภท น๊อตตัวเมีย ล็อค
·เมื่อเทียบกับ สเก็น SBU แล้วความยาวและความกว้างจะใหญ่กว่าประมาณสองเท่า
·เนื่องจากด้านหน้ามีความสูงถึง 48 มม. การใช้งานจึงเพิ่มขึ้นมาก
รหัสสินค้า |
---|
SLU-8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 760.29 | HANGING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน |
กำลังโหลด …
ชนิด | สเก็น | หมายเลขรหัส | 1501 | วัสดุ | สแตนเลสSUS304 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด D(มิลลิเมตร) | 8 | โหลดไฟฟ้า ใช้อ้างอิง(kgf) | 240 | เส้นผ่าศูนย์กลางภายในยาว L(มิลลิเมตร) | 64 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SLU-8 ในชุด สเก็น SLU
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง