1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตะขอ รูปตัว R

HANGING TOOLS

ตะขอ รูปตัว R
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 336.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สามารถใช้เป็น คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ข้อต่อฟิตติ้ง สำหรับ โซ่ และสายไฟ

รหัสสินค้า
LR-6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 336.00

HANGING TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ห่วงเซฟตี้ ตะขอสปริง รายละเอียด ห่วงเซฟตี้/ ตะขอสปริง ไม่มี ล็อค หมายเลขรหัส 133
วัสดุ สแตนเลสSUS304 เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด D(มิลลิเมตร) 6 ความยาว L(มิลลิเมตร) 64
โหลดไฟฟ้า ใช้อ้างอิง(kgf) 70

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LR-6 ในชุด ตะขอ รูปตัว R