1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
D ตะขอ

HANGING TOOLS

D ตะขอ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 139.73/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· D-hook · ไม่มี ล็อค วัสดุ สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS10: สเตนเลส SUS304 ยาว L (มิลลิเมตร): 52.5 โหลดไฟฟ้า งานอ้างอิง (kgf): 30 ขดลวด ลวด D1 (มิลลิเมตร): 5.4

รหัสสินค้า
DF-4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 139.73

HANGING TOOLS 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ห่วงเซฟตี้ ตะขอสปริง รายละเอียด ห่วงเซฟตี้/ ตะขอสปริง ไม่มี ล็อค หมายเลขรหัส 1950
วัสดุ สแตนเลสSUS304 ความยาว L(มิลลิเมตร) 42 โหลดไฟฟ้า ใช้อ้างอิง(kgf) 20
เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด D1(มิลลิเมตร) 4.6

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DF-4 ในชุด D ตะขอ