(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การแตกแขนงหลายช่องสามารถออกมาจาก ท่อเหล็ก เดียวได้
รหัสสินค้า |
---|
CAL2WRL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 2,643.87 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 1 วัน |
กำลังโหลด …
ประเภทการติดตั้ง | สำหรับ ท่อ/ สายยาง โพลียูรีเทน | เกลียวนอก/ ตัวเมีย | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ และปลั๊ก | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ทองเหลือง |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ | ชนิด | แยก / แกนหมุน | โครงสร้าง วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว |
วัสดุ ซีล | ยางไนไตรล์ (NBR) | จำนวนสาขาและการเชื่อมต่อ | 2 | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20::+80 |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 0::1.5 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CAL2WRL ในชุด คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน, การเชื่อมต่อสายไฟ, AL แกนหมุน
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง