(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อากาศที่แตกแขนงออกมาจาก ท่อ เดียวได้มากกว่าหนึ่ง ท่อเหล็ก
กำลังโหลด …
ประเภทการติดตั้ง | สำหรับ ท่อ/ สายยาง โพลียูรีเทน | เกลียวนอก/ ตัวเมีย | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ และปลั๊ก | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | อะลูมิเนียมอัลลอย |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ | สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน | มาตรฐาน / เครื่องจักร อุตสาหกรรม | โครงสร้าง วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว |
วัสดุ ซีล | ยางไนไตรล์ (NBR) | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20::+80 | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 0::1.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง