(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รูปร่างขนาดและ วัสดุ สำหรับสภาพการติดตั้งและ สเปค คุณรองรับการใช้งานที่หลากหลายเช่นการเชื่อมต่อกับท่อลมในโรงงาน อุปกรณ์นิวเมติกส์ เป็นต้นนอกจากนี้ยังมีความเข้ากันได้ของ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ และปลั๊กที่เหนือกว่า
รหัสสินค้า |
---|
CAL21SF |
CAL22SF |
CAL22SF2 |
CAL22SF3 |
CAL23SF |
CAL23SF2 |
CAL23SF3 |
CAL24SF |
CAL24SF2 |
CAL24SF3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa) | รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 326.68 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (ชุบผิวโครเมี่ยม) | อากาศ / น้ำมัน | 0~1.5 | RC1 / 8" | ||
฿ 245.00 ฿ 220.11 | COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (ชุบผิวโครเมี่ยม) | อากาศ / น้ำมัน | 0~1.5 | RC1 / 4" | ||
฿ 641.43 | COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 1 วัน | ทองเหลือง | น้ำ / อากาศ | 0~1.0 | RC1 / 4" | ||
฿ 1,383.48 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 10 วัน | สเตนเลส (SUS304) | น้ำ / อากาศ | 0~1.5 | RC1 / 4" | ||
฿ 279.91 | COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 1 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (ชุบผิวโครเมี่ยม) | อากาศ / น้ำมัน | 0~1.5 | RC3 / 8" | ||
฿ 628.00 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 1 วัน | ทองเหลือง | น้ำ / อากาศ | 0~1.0 | RC3 / 8" | ||
฿ 1,401.58 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 12 วัน | สเตนเลส (SUS304) | น้ำ / อากาศ | 0~1.5 | RC3 / 8" | ||
฿ 358.00 | COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 1 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (ชุบผิวโครเมี่ยม) | อากาศ / น้ำมัน | 0~1.5 | RC1 / 2" | ||
฿ 771.43 | COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 1 วัน | ทองเหลือง | น้ำ / อากาศ | 0~1.0 | RC1 / 2" | ||
฿ 1,691.04 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส (SUS304) | น้ำ / อากาศ | 0~1.5 | RC1 / 2" |
กำลังโหลด …
ประเภทการติดตั้ง | เกลียวใน | เกลียวนอก/ ตัวเมีย | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | ชนิด | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน | มาตรฐาน / เครื่องจักร อุตสาหกรรม | โครงสร้าง วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว | วัสดุ ซีล | ยางไนไตรล์ (NBR) |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20::+80 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง