1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล้อสแตนเลสสำหรับงานหนัก พื้นต่ำ SUHKT

ล้อสแตนเลสสำหรับงานหนัก พื้นต่ำ SUHKT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,762.89/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สำหรับวัสดุโดยละเอียดของ " ล้อ และการรองรับการใช้งาน " โปรดอ้างอิง P80 ถึง 91 นอกจากนี้ขอแนะนำให้ดู "รุ่น gatefold" ของแคตตาล็อกนี้

[คุณสมบัติ]
· สแตนเลส 304 ใช้สำหรับชิ้นส่วนโลหะต่างๆ (รวมทั้งลูกบอลของส่วนที่หมุนได้) และตลับลูกปืน
·ส่วนที่หมุนได้มาพร้อมกับ ตลับลูกปืนสองชั้น มีฝาปิดป้องกันฝุ่นละออง
·การหมุนไปอย่างราบรื่น แม้จะบรรทุกเป็นเวลานาน
·ประเภทล้อคู่ มีรัศมีวงเลี้ยวเล็ก และเปลี่ยนทิศทางได้ง่าย

รหัสสินค้า
SUHKT-50-MC
SUHKT-65-MC
SUHKT-75-MC
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงของการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วงโหลด
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
ความยาวระยะ พิทช์ รูติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของพิทช์
(มิลลิเมตร)
เบาะนั่ง
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของที่นั่งติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ
(Ø)
ความกว้างขอบ
(มิลลิเมตร)

฿ 1,762.89

SSK CASTER 1 ชิ้น 9 วัน 78220.01 ถึง 320.00294552885585015X2

฿ 2,243.63

SSK CASTER 1 ชิ้น 9 วัน 96.5320.01 ถึง 485.00392552886596517X2

฿ 3,050.30

SSK CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 108485.01 ถึง 750.00490634095727517.5X2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท / โหลดหนัก พื้น ต่ำ / ล้อ คู่ สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่ วัสดุ ล้อ โมโนเมอร์ การหล่อ ไนล่อน
ลักษณะ ล้อ ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง สเตนเลส ประเภทการ รูติดตั้ง รูกลม
การใช้งาน อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดหนัก สีโลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง (การขัดเงา) NA
สเปค ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป ข้อกำหนด ล้อ สเปค ทนน้ำมัน สี ล้อ สีน้ำเงิน
พื้น ป้องกัน ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย ตลับลูกปืน/รองลื่น ตลับลูกปืนเม็ดกลม สแตนเลส