1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
MCD MC ไนล่อน สื่อกระแสไฟฟ้า (สำหรับ สเตนเลส มี โหลดหนัก)

MCD MC ไนล่อน สื่อกระแสไฟฟ้า (สำหรับ สเตนเลส มี โหลดหนัก)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,171.43/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ล้อ MC ไนล่อน เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าที่มี ความสามารถ ใน พิกัดน้ำหนัก สูงสุดในผลิตภัณฑ์ของ SISIKU

รหัสสินค้า
MCD-50HWSU
MCD-65HWSU
MCD-75HWSU
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ
(Ø)
ความกว้างของ ล้อ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู
(Ø)
ความกว้างของฮับ
(มิลลิเมตร)
โหลด สูงสุดที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้
(N)

฿ 1,171.43

SSK WHEEL 1 ชิ้น 7 วัน 5032.5835.52940

฿ 2,062.39

SSK WHEEL 1 ชิ้น 7 วัน 653610393920

฿ 2,540.71

SSK WHEEL 1 ชิ้น 7 วัน 753910424900

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ล้อ แบบรวม วัสดุ ยาง MC ไนล่อน สื่อกระแสไฟฟ้า (สีดำ) ตลับลูกปืน/รองลื่น มี
ตลับลูกปืน/รองลื่น รายละเอียด ตลับลูกปืนเม็ดกลม สแตนเลส ประเภท ล้อ ล้อเดี่ยว