1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยาง Diene สีขาว WW

ยาง Diene สีขาว WW
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 476.13/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ล้อยางสีขาวที่เรียบลื่นเป็นพิเศษที่มีความต้านทานการหมุนต่ำ

รหัสสินค้า
WW-100-CB
WW-130-CB
WW-150-CB
WW-200-CB
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ
(Ø)
ความกว้างของ ล้อ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู
(Ø)
ความกว้างของฮับ
(มิลลิเมตร)
โหลด สูงสุดที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้
(N)

฿ 476.13

SSK WHEEL 1 ชิ้น 7 วัน 100351242780

฿ 723.43

SSK WHEEL 1 ชิ้น 7 วัน 1304220521370

฿ 867.10

SSK WHEEL 1 ชิ้น 7 วัน 1504520551560

฿ 1,131.87

SSK WHEEL 1 ชิ้น 7 วัน 2004520551960

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ล้อ วงแหวนนอก + ล้อ วัสดุ ยาง ยาง สีขาว (BR) ตลับลูกปืน/รองลื่น มี
คอร์/แกน เหล็กกล้า SPHC-P ตลับลูกปืน/รองลื่น รายละเอียด ตลับลูกปืน Pressed-in ประเภท ล้อ ล้อเดี่ยว