(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ล้อยางสแตนเลส
รหัสสินค้า |
---|
SW-100 |
SW-125 |
SW-150 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ (Ø) | ความกว้างของ ล้อ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (Ø) | ความกว้างของฮับ (มิลลิเมตร) | โหลด สูงสุดที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,038.86 | SSK WHEEL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 | 35 | 10 | 42 | 1470 | ||
฿ 1,175.29 | SSK WHEEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 125 | 42 | 12 | 56 | 2050 | ||
฿ 1,320.39 | SSK WHEEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 150 | 45 | 12 | 56 | 2450 |
กำลังโหลด …
ประเภท ล้อ | วงแหวนนอก + ล้อ | วัสดุ ยาง | ยาง (SBR) | ตลับลูกปืน/รองลื่น | มี |
---|---|---|---|---|---|
คอร์/แกน | สแตนเลส 304 | ตลับลูกปืน/รองลื่น รายละเอียด | ตลับลูกปืนเข็ม สแตนเลส | ประเภท ล้อ | ล้อเดี่ยว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง