(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ล้อ สามารถทำงานได้เงียบเนื่องจาก วัสดุ และ ตลับลูกปืน/รองลื่น
รหัสสินค้า |
---|
PW-100 |
PW-130 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ (Ø) | ความกว้างของ ล้อ (มิลลิเมตร) | ความกว้างของฮับ (มิลลิเมตร) | โหลด สูงสุดที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 558.48 | SSK WHEEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 100 | 32 | 44 | 980 | ||
฿ 726.86 | SSK WHEEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 130 | 38 | 53 | 1420 |
กำลังโหลด …
ประเภท ล้อ | วงแหวนนอก + ล้อ | วัสดุ ยาง | ยาง (SBR) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู(Ø) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
ตลับลูกปืน/รองลื่น | มี | คอร์/แกน | พลาสติก | ตลับลูกปืน/รองลื่น รายละเอียด | ตลับลูกปืนเม็ดกลม |
ประเภท ล้อ | ล้อเดี่ยว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง