1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อเป็น สำหรับนั่งร้าน SJ (รหัสสินค้า)

SSK CASTER

ลูกล้อเป็น สำหรับนั่งร้าน SJ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,833.29/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สำหรับวัสดุโดยละเอียดของ " ล้อ และการรองรับการใช้งาน " โปรดอ้างอิง P80 ถึง 91 นอกจากนี้ขอแนะนำให้ดู "รุ่น gatefold" ของแคตตาล็อกนี้

[คุณสมบัติ]
·โครงสร้าง เสริมแรง ที่เน้นความปลอดภัย (1) (2)
·โครงสร้าง เสริมแรง (1): แข็งแรงขึ้นเมื่อรับน้ำหนักด้านข้างด้วย แผ่นเพลท พิเศษ
·โครงสร้าง เสริมแรง (2): ล้อ ถูกล็อคอย่างแน่นหนาโดยไม่ได้รับความเสียหายเนื่องจาก แผ่นสต๊อปเปอร์ กั้นที่มีรูปทรงพิเศษ
·ประเภท แม่แรง SJ มีที่ มือจับ สำหรับปรับ เครื่องวัดระดับน้ำ
· ใช้รูปแบบกล่องที่แข็งแกร่งและเป็นเอกลักษณ์สำหรับล้อ
·ส่วนที่หมุนได้มาพร้อมกับ ตลับลูกปืนสองชั้น ที่เคลื่อนที่ได้อย่างราบรื่น
· ล้อ WW (ยาง ไดอีนสีขาว) และ ล้อ WUW (ยูรีเทนสีขาว ป้องกันแบคทีเรีย) เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานภายในอาคารเนื่องจากไม่ทิ้งรอยล้อไว้ที่พื้น

รหัสสินค้า
WUWSJ-150
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงของการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วงโหลด
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ
(Ø)
ความกว้างขอบ
(มิลลิเมตร)
ข้อกำหนด ล้อ สเปค สี ล้อ พื้น ป้องกัน ความเยื้องศูนย์
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง แม่แรง
(φมม)

฿ 3,238.84

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 196.6140.01 ถึง 220.00196[ยูรีเทน] ยูรีเทน สีขาว ป้องกันแบคทีเรียความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน15045(โครงหลัก: เหล็กกล้า) ป้องกันแบคทีเรีย และมีความยืดหยุ่นสูงสีขาวป้องกันพื้นเป็นรอย4535

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ สไตล์ปลั๊ก สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) แผ่นสต๊อปเปอร์ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า
การใช้งาน โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง สีโลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง (การขัดเงา) การชุบผิวไบร์ทโครเมต สเปค ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป
สถานที่ ล้อ ผลิตในประเทศญี่ปุ่น ตลับลูกปืน/รองลื่น ตลับลูกปืนเม็ดกลม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน WUWSJ-150 ในชุด ลูกล้อเป็น สำหรับนั่งร้าน SJ

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
WSJ-250
WUWSJ-100
WUWSJ-130
WUWSJ-200
WUWSJ-250
WWSJ-100
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงของการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วงโหลด
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ
(Ø)
ความกว้างขอบ
(มิลลิเมตร)
ข้อกำหนด ล้อ สเปค สี ล้อ พื้น ป้องกัน ความเยื้องศูนย์
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง แม่แรง
(φมม)

฿ 4,341.95

1 ชิ้น 7 วัน 300320.01 ถึง 485.00323[ยางสังเคราะห์] ยาง SBRความต้านทานการกัดกร่อน25050(โครง: เหล็กกล้า) มีความยืดหยุ่นสูงสีดำไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย5835

฿ 2,252.13

1 ชิ้น 7 วัน 13980.01 ถึง 140.0098[ยูรีเทน] ยูรีเทน สีขาว ป้องกันแบคทีเรียทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน10035(โครงหลัก: เหล็กกล้า) ป้องกันแบคทีเรีย และมีความยืดหยุ่นสูงสีขาวป้องกันพื้นเป็นรอย3528

฿ 3,116.90

1 ชิ้น 7 วัน 186.6140.01 ถึง 220.00176[ยูรีเทน] ยูรีเทน สีขาว ป้องกันแบคทีเรียทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน13042(โครงหลัก: เหล็กกล้า) ป้องกันแบคทีเรีย และมีความยืดหยุ่นสูงสีขาวป้องกันพื้นเป็นรอย4535

฿ 3,702.17

1 ชิ้น 7 วัน 247.3220.01 ถึง 320.00245[ยูรีเทน] ยูรีเทน สีขาว ป้องกันแบคทีเรียทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน20045(โครงหลัก: เหล็กกล้า) ป้องกันแบคทีเรีย และมีความยืดหยุ่นสูงสีขาวป้องกันพื้นเป็นรอย5835

฿ 6,028.46

1 ชิ้น 7 วัน 300320.01 ถึง 485.00323[ยูรีเทน] ยูรีเทน สีขาว ป้องกันแบคทีเรียทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน25050(โครงหลัก: เหล็กกล้า) ป้องกันแบคทีเรีย และมีความยืดหยุ่นสูงสีขาวป้องกันพื้นเป็นรอย7135

฿ 1,833.29

1 ชิ้น 7 วัน 13935.01 ถึง 80.0078[ยางสังเคราะห์] ยาง diene ขาว BRทนความเย็น10035(โครง: เหล็กกล้า) มีความยืดหยุ่นสูงสีขาวป้องกันพื้นเป็นรอย3528