1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ลูกล้อ ป้องกันไฟฟ้าสถิต II โหลดปานกลาง SUNJB (รหัสสินค้า)

SSK CASTER

ลูกล้อ ป้องกันไฟฟ้าสถิต II โหลดปานกลาง SUNJB
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 847.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สำหรับวัสดุโดยละเอียดของ " ล้อ และการรองรับการใช้งาน " โปรดอ้างอิง P80 ถึง 91 นอกจากนี้ขอแนะนำให้ดู "รุ่น gatefold" ของแคตตาล็อกนี้

[คุณสมบัติ]
· วัสดุนำกระแสไฟฟ้าถูกใช้สำหรับล้อ มั่นใจได้ว่า ล้อจะยังคงมีรูปทรง สม่ำเสมอ แม้จะมีการสึกหรอก็ตาม
· ล้อ EUW ไม่ได้ทำจาก วัสดุ คาร์บอน และไม่ทิ้งร่องรอยไว้บน พื้น
· จาระบีนำไฟฟ้า ใช้สำหรับชิ้นส่วนที่หมุนได้
·ส่วนที่หมุนได้มาพร้อมกับ ตลับลูกปืนสองชั้น ที่เคลื่อนที่ได้อย่างราบรื่น
·ใช้รูปแบบกล่องที่แข็งแกร่งและเป็นเอกลักษณ์สำหรับ ล้อ EUW

รหัสสินค้า
MCDJ-130
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงของการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วงโหลด
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ ความยาวระยะ พิทช์ รูติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของพิทช์
(มิลลิเมตร)
เบาะนั่ง
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของที่นั่งติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ
(Ø)
ความกว้างขอบ
(มิลลิเมตร)
ข้อกำหนด ล้อ สเปค สี ล้อ พื้น ป้องกัน ความเยื้องศูนย์
(มิลลิเมตร)

฿ 6,982.08

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 177220.01 ถึง 320.00245[ไนล่อน] MC ไนล่อน สื่อกระแสไฟฟ้าความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี808010810813042โครงหลัก: ไม่มีสีดำไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย40

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ คุณสมบัติ การป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า ประเภทการ รูติดตั้ง รูกลม การใช้งาน เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดปานกลาง สีโลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง (การขัดเงา) การชุบผิวไบร์ทโครเมต สเปค ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป
ตลับลูกปืน/รองลื่น ตลับลูกปืนเม็ดกลม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MCDJ-130 ในชุด ลูกล้อ ป้องกันไฟฟ้าสถิต II โหลดปานกลาง SUNJB

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
EUWJ-150
EUWJ-200
EUWJ-75
MCDJ-100
MCDJ-150
MCDJ-75
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงของการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วงโหลด
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ ความยาวระยะ พิทช์ รูติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของพิทช์
(มิลลิเมตร)
เบาะนั่ง
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของที่นั่งติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ
(Ø)
ความกว้างขอบ
(มิลลิเมตร)
ข้อกำหนด ล้อ สเปค สี ล้อ พื้น ป้องกัน ความเยื้องศูนย์
(มิลลิเมตร)

฿ 2,705.42

1 ชิ้น 3 วัน 198220.01 ถึง 320.00294[ยูรีเทน] ยูรีเทน ป้องกันไฟฟ้าสถิตทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน / ป้องกันไฟฟ้าสถิต909012012015045(โครง: เหล็กกล้า) ทนต่อแรงกระแทกสีเหลืองป้องกันพื้นเป็นรอย45

฿ 3,089.61

1 ชิ้น 7 วัน 250320.01 ถึง 485.00392[ยูรีเทน] ยูรีเทน ป้องกันไฟฟ้าสถิตทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน / ป้องกันไฟฟ้าสถิต11211214014020045(โครง: เหล็กกล้า) ทนต่อแรงกระแทกสีเหลืองป้องกันพื้นเป็นรอย58

฿ 847.35

1 ชิ้น 3 วัน 10380.01 ถึง 140.00117[ยูรีเทน] ยูรีเทน ป้องกันไฟฟ้าสถิตทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน / ป้องกันไฟฟ้าสถิต636382827532(โครง: เหล็กกล้า) ทนต่อแรงกระแทกสีเหลืองป้องกันพื้นเป็นรอย22

฿ 3,639.89

1 ชิ้น 7 วัน 144140.01 ถึง 220.00176[ไนล่อน] MC ไนล่อน สื่อกระแสไฟฟ้าทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี / ทนน้ำมัน7171959510035โครงหลัก: ไม่มีสีดำไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย35

฿ 8,365.04

1 ชิ้น 8 วัน 198220.01 ถึง 320.00294[ไนล่อน] MC ไนล่อน สื่อกระแสไฟฟ้าทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี / ทนน้ำมัน909012012015045โครงหลัก: ไม่มีสีดำไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย45

฿ 2,248.47

1 ชิ้น 7 วัน 10380.01 ถึง 140.00117[ไนล่อน] MC ไนล่อน สื่อกระแสไฟฟ้าทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี / ทนน้ำมัน636382827532โครงหลัก: ไม่มีสีดำไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย22