(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สำหรับวัสดุโดยละเอียดของ " ล้อ และการรองรับการใช้งาน " โปรดอ้างอิง P80 ถึง 91 นอกจากนี้ขอแนะนำให้ดู "รุ่น gatefold" ของแคตตาล็อกนี้
[คุณสมบัติ]
· ใช้รูปแบบกล่องที่แข็งแกร่งและเป็นเอกลักษณ์สำหรับล้อ
· ส่วนที่หมุนได้มาพร้อมกับตลับลูกปืนคู่ที่ทำให้เคลื่อนไหวได้เบา
· สต็อปเปอร์เป็นสต็อปเปอร์คู่ที่หยุดหมุนและหมุนล้อพร้อมกัน
· รุ่นที่หมุนได้และยึดอยู่กับที่แต่ละรุ่นมีสเปคด้านขวาและสเปคด้านซ้าย
· ใช้ตลับลูกปืนเรเดียลชนิดซีลกใช้สำหรับล้อ CW/SST/UW/WUW/MC
· ให้การหมุนที่เงียบและราบรื่นโดยไม่ต้องเติมจาระบี
รหัสสินค้า |
---|
WJB-200 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงของการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ | ช่วงโหลด (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ความยาวระยะ พิทช์ รูติดตั้ง (มิลลิเมตร) | ความกว้างของพิทช์ (มิลลิเมตร) | เบาะนั่ง (มิลลิเมตร) | ความกว้างของที่นั่งติดตั้ง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ (Ø) | ความกว้างขอบ (มิลลิเมตร) | ตำแหน่ง สต๊อปเปอร์ | ข้อกำหนด ล้อ สเปค | สี ล้อ | พื้น ป้องกัน | ความเยื้องศูนย์ (มิลลิเมตร) | ตลับลูกปืน/รองลื่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,802.00 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 1 วัน | 250 | - | 220.01 ถึง 320.00 | 245 | [ยางสังเคราะห์] ยาง SBR | ความต้านทานการกัดกร่อน | 112 | 112 | 140 | 140 | 200 | 45 | ขวา | มีตลับลูกปืน | สีดำ | ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย | 58 | ตลับลูกปืนแบบกดอัด |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | สต๊อปเปอร์ สองครั้ง | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ รูติดตั้ง | รูกลม | การใช้งาน | เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดปานกลาง |
สีโลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง (การขัดเงา) | การชุบผิวไบร์ทโครเมต | สเปค | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | สถานที่ ล้อ | ผลิตในประเทศญี่ปุ่น |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน WJB-200 ในชุด ลูกล้อกดมาตรฐาน - โหลดปานกลาง (แบบหมุนพร้อมสต็อปเปอร์)
รหัสสินค้า |
---|
LWJB-150(L) |
LWJB-200 |
LWJB-200(L) |
WJB-200(L) |
WJB-250 |
WJB-75 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงของการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ | ช่วงโหลด (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ความยาวระยะ พิทช์ รูติดตั้ง (มิลลิเมตร) | ความกว้างของพิทช์ (มิลลิเมตร) | เบาะนั่ง (มิลลิเมตร) | ความกว้างของที่นั่งติดตั้ง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ (Ø) | ความกว้างขอบ (มิลลิเมตร) | ตำแหน่ง สต๊อปเปอร์ | ข้อกำหนด ล้อ สเปค | สี ล้อ | พื้น ป้องกัน | ความเยื้องศูนย์ (มิลลิเมตร) | ตลับลูกปืน/รองลื่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,841.53 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 198 | - | 140.01 ถึง 220.00 | 156 | [ยางสังเคราะห์] ยาง Dienic BR | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 90 | 90 | 120 | 120 | 150 | 45 | ซ้าย | มีตลับลูกปืน | สีแดง | ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย | 45 | ตลับลูกปืนแบบกดอัด | ||
฿ 1,896.77 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 250 | - | 140.01 ถึง 220.00 | 196 | [ยางสังเคราะห์] ยาง Dienic BR | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 112 | 112 | 140 | 140 | 200 | 45 | ขวา | มีตลับลูกปืน | สีแดง | ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย | 58 | ตลับลูกปืนแบบกดอัด | ||
฿ 1,964.86 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 250 | - | 140.01 ถึง 220.00 | 196 | [ยางสังเคราะห์] ยาง Dienic BR | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 112 | 112 | 140 | 140 | 200 | 45 | ซ้าย | มีตลับลูกปืน | สีแดง | ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย | 58 | ตลับลูกปืนแบบกดอัด | ||
฿ 1,698.97 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 250 | - | 220.01 ถึง 320.00 | 245 | [ยางสังเคราะห์] ยาง SBR | ความต้านทานการกัดกร่อน | 112 | 112 | 140 | 140 | 200 | 45 | ซ้าย | มีตลับลูกปืน | สีดำ | ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย | 58 | ตลับลูกปืนแบบกดอัด | ||
฿ 3,363.48 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 305 | - | 320.01 ถึง 485.00 | 323 | [ยางสังเคราะห์] ยาง SBR | ความต้านทานการกัดกร่อน | 125 | 125 | 160 | 160 | 250 | 50 | ขวา | มีตลับลูกปืน | สีดำ | ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย | 71 | ตลับลูกปืนแบบกดอัด | ||
฿ 610.71 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 103 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 78 | [ยางสังเคราะห์] ยาง SBR | ความต้านทานการกัดกร่อน | 63 | 63 | 82 | 82 | 75 | 32 | ขวา | มีตลับลูกปืน | สีดำ | ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย | 22 | ตลับลูกปืนแบบกดอัด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง