1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ลูกล้อ มาตรฐาน เหล็กปั๊ม รับน้ำหนักปานกลาง K (ล้อตาย) (รหัสสินค้า)

SSK CASTER

ลูกล้อ มาตรฐาน เหล็กปั๊ม รับน้ำหนักปานกลาง K (ล้อตาย)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 346.52/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

สำหรับวัสดุโดยละเอียดของ " ล้อ และการรองรับการใช้งาน " โปรดอ้างอิง P80 ถึง 91 นอกจากนี้ขอแนะนำให้ดู "รุ่น gatefold" ของแคตตาล็อกนี้

รหัสสินค้า
WK-75
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงของการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
คุณสมบัติ ช่วงโหลด
(daN)
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ ความยาวระยะ พิทช์ รูติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของพิทช์
(มิลลิเมตร)
เบาะนั่ง
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของที่นั่งติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ
(Ø)
ความกว้างขอบ
(มิลลิเมตร)
ตำแหน่ง สต๊อปเปอร์ ข้อกำหนด ล้อ สเปค สี ล้อ พื้น ป้องกัน ตลับลูกปืน/รองลื่น

฿ 346.52

SSK CASTER 1 ชิ้น 3 วัน 103-35.01 ถึง 80.00ไม่78[ยางสังเคราะห์] ยาง SBRความต้านทานการกัดกร่อน634091687532-(โครง: เหล็กกล้า) มีความยืดหยุ่นสูงสีดำไม่ป้องกันพื้นเป็นรอยตลับลูกปืนแบบกดอัด

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า ประเภทการ รูติดตั้ง รูกลม
การใช้งาน เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดปานกลาง สีโลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง (การขัดเงา) การชุบผิวไบร์ทโครเมต
สเปค ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป สถานที่ ล้อ ผลิตในประเทศญี่ปุ่น

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน WK-75 ในชุด ลูกล้อ มาตรฐาน เหล็กปั๊ม รับน้ำหนักปานกลาง K (ล้อตาย)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
LWK-250
LWKB-100
LWKB-100(L)
WKB-100
WKB-100(L)
WKB-130
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงของการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
คุณสมบัติ ช่วงโหลด
(daN)
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ ความยาวระยะ พิทช์ รูติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของพิทช์
(มิลลิเมตร)
เบาะนั่ง
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของที่นั่งติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ
(Ø)
ความกว้างขอบ
(มิลลิเมตร)
ตำแหน่ง สต๊อปเปอร์ ข้อกำหนด ล้อ สเปค สี ล้อ พื้น ป้องกัน ตลับลูกปืน/รองลื่น

฿ 2,786.32

1 ชิ้น 8 วัน 305-220.01 ถึง 320.00ไม่254[ยางสังเคราะห์] ยาง Dienic BRความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น1408020014025050-(โครง: เหล็กกล้า) มีความยืดหยุ่นสูงสีแดงไม่ป้องกันพื้นเป็นรอยตลับลูกปืนแบบกดอัด

฿ 906.58

1 ชิ้น 7 วัน 144-35.01 ถึง 80.00[ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ยึดอยู่กับที่ ด้วย สต๊อปเปอร์78[ยางสังเคราะห์] ยาง Dienic BRความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น80451157910035ขวา(โครง: เหล็กกล้า) มีความยืดหยุ่นสูงสีแดงไม่ป้องกันพื้นเป็นรอยตลับลูกปืนแบบกดอัด

฿ 914.29

1 ชิ้น 7 วัน 144-35.01 ถึง 80.00[ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ยึดอยู่กับที่ ด้วย สต๊อปเปอร์78[ยางสังเคราะห์] ยาง Dienic BRความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น80451157910035ซ้าย(โครง: เหล็กกล้า) มีความยืดหยุ่นสูงสีแดงไม่ป้องกันพื้นเป็นรอยตลับลูกปืนแบบกดอัด

฿ 674.26

1 ชิ้น 3 วัน 144-80.01 ถึง 140.00[ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ยึดอยู่กับที่ ด้วย สต๊อปเปอร์127[ยางสังเคราะห์] ยาง SBRความต้านทานการกัดกร่อน80451157910035ขวา(โครง: เหล็กกล้า) มีความยืดหยุ่นสูงสีดำไม่ป้องกันพื้นเป็นรอยตลับลูกปืนแบบกดอัด

฿ 685.92

1 ชิ้น 7 วัน 144-80.01 ถึง 140.00[ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ยึดอยู่กับที่ ด้วย สต๊อปเปอร์127[ยางสังเคราะห์] ยาง SBRความต้านทานการกัดกร่อน80451157910035ซ้าย(โครง: เหล็กกล้า) มีความยืดหยุ่นสูงสีดำไม่ป้องกันพื้นเป็นรอยตลับลูกปืนแบบกดอัด

฿ 971.94

1 ชิ้น 7 วัน 177-140.01 ถึง 220.00[ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ยึดอยู่กับที่ ด้วย สต๊อปเปอร์176[ยางสังเคราะห์] ยาง SBRความต้านทานการกัดกร่อน100561379313042ขวา(โครง: เหล็กกล้า) มีความยืดหยุ่นสูงสีดำไม่ป้องกันพื้นเป็นรอยตลับลูกปืนแบบกดอัด