1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิตติ้งสแตนเลส Junron, ยูเนี่ยน Bulkhead เกลียวนอก (รหัสสินค้า)

ฟิตติ้งสแตนเลส Junron, ยูเนี่ยน Bulkhead เกลียวนอก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,268.52/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้งานได้ในช่วงอุณหภูมิที่กว้าง ท่อไม่สึกจากการใช้งานเพราะขันนัท ฯลฯ แน่นเกินไป

[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากสินค้าประกอบด้วย SUS316 ซึ่งมีคุณสมบัติทนต่อการกัดกร่อนสูง จึงสามารถใช้ในช่วงอุณหภูมิได้กว้างทั้งต่ำและสูง
· ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับท่อเรซิ่นโพลิเมอร์/ไนล่อน ท่อจึงไม่แตกเนื่องจากขันนัท ฯลฯ แน่นเกินไป
· ไม่มีความผิดปกติในชิ้นส่วนที่เชื่อมต่อกันยกเว้นท่อจะแตก
· ไม่ต้องจัดการแรงบิดขันแน่นของนัท
ฟิตติ้งใช้ SUS316 จึงทนต่อสนิม

รหัสสินค้า
PUN-4X2-PT1/4-SUS
PUN-4X2-PT1/8-SUS
PUN-4X2.5-PT1/4-SUS
PUN-4X2.5-PT1/8-SUS
PUN-6X4-PT1/4-SUS
PUN-6X4-PT1/8-SUS
PUN-6X4-PT3/8-SUS
PUN-8X6-PT1/4-SUS
PUN-8X6-PT1/8-SUS
PUN-8X6-PT3/8-SUS
PUN-10X7.5-PT1/2-SUS
PUN-10X7.5-PT1/4-SUS
PUN-10X7.5-PT1/8-SUS
PUN-10X7.5-PT3/8-SUS
PUN-10X8-PT1/2-SUS
PUN-10X8-PT1/4-SUS
PUN-10X8-PT1/8-SUS
PUN-10X8-PT3/8-SUS
PUN-12X9-PT1/2-SUS
PUN-12X9-PT1/4-SUS
PUN-12X9-PT3/8-SUS
PUN-12X10-PT1/2-SUS
PUN-12X10-PT1/4-SUS
PUN-12X10-PT3/8-SUS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ
(มิลลิเมตร)

฿ 1,304.52

JUN AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 9 วัน 1/442

฿ 1,304.52

JUN AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 9 วัน 1/842

฿ 1,304.52

JUN AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 9 วัน 1/442.5

฿ 1,304.52

JUN AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 9 วัน 1/842.5

฿ 1,270.06

JUN AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 9 วัน 1/464

฿ 1,268.52

JUN AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 9 วัน 1/864

฿ 1,304.90

JUN AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 9 วัน 3/864

฿ 1,304.90

JUN AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 9 วัน 1/486

฿ 1,304.90

JUN AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 9 วัน 1/886

฿ 1,356.77

JUN AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 9 วัน 3/886

฿ 1,565.42

JUN AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 9 วัน 1/2107.5

฿ 1,460.90

JUN AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 9 วัน 1/4107.5

฿ 1,460.90

JUN AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 9 วัน 1/8107.5

฿ 1,504.65

JUN AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 9 วัน 3/8107.5

฿ 1,565.42

JUN AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 9 วัน 1/2108

฿ 1,460.90

JUN AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 9 วัน 1/4108

฿ 1,460.90

JUN AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 9 วัน 1/8108

฿ 1,504.65

JUN AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 9 วัน 3/8108

฿ 1,878.19

JUN AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 9 วัน 1/2129

฿ 1,739.23

JUN AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 9 วัน 1/4129

฿ 1,739.23

JUN AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 9 วัน 3/8129

฿ 1,878.19

JUN AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 9 วัน 1/21210

฿ 1,739.23

JUN AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 9 วัน 1/41210

฿ 1,739.23

JUN AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 9 วัน 3/81210

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง รูปทรง สกรู - การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ ข้อต่อยูเนี่ยน เกลียวนอก วัสดุ SUS316
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ชนิดสกรู R