(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สอดคล้องตามมาตรฐานอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น JIS B8381 "ฟิตติ้งท่อนิวเมติกส์"
· มีชิ้นส่วนอินเสิร์ทและกลไกขันให้แน่นด้วยปลอก / นัทแบบบีบอัด ทำให้สามารถเชื่อมต่อได้แน่น
· ไม่มีความผิดปกติเกิดขึ้นในชิ้นส่วนเชื่อมต่อจนกว่าท่อจะแตก
· มาพร้อมกับซีลสกรูสีสำหรับขนาดเกลียว R แต่ละเกลียว (PT)
[การใช้งาน]
· ท่อแรงดันอากาศ / ไฮดรอลิก / แรงดันน้ำมัน
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ส่วนประกอบ รูปร่างประเภทที่เกี่ยวข้อง | แขนเสื้อ | วัสดุ | เรซิ่น |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน S-06 ในชุด ปลอกฟิตติ้งทองเหลือง (เรซิ่น) Junron
รหัสสินค้า |
---|
S-04 |
S-08 |
S-1/2 |
S-1/4 |
S-1/8 |
S-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|
฿ 9.06 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | ||
฿ 9.06 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | ||
฿ 18.82 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12.7 | ||
฿ 8.68 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 6.35 | ||
฿ 8.68 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3.18 | ||
฿ 20.32 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง