1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Drain Destroyer อุปกรณ์ชนิดไม่ใช้แหล่งจ่ายไฟ รุ่น PSD

Drain Destroyer อุปกรณ์ชนิดไม่ใช้แหล่งจ่ายไฟ รุ่น PSD
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ยูนิตนี้พัฒนาขึ้นเพื่อใช้กับปั๊มลมแบบกะทัดรัด หรือการปรับปรุงคุณภาพเฉพาะที่

รหัสสินค้า
PSD8
PSD22
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเอาต์พุต ปั๊มลม ใช้ งานได้ (สกรู)
(กิโลวัตต์หรือน้อยกว่าในผลรวมทั้งหมด)
เอาต์พุต ปั๊มลม ใช้ งานได้ (เครื่องยนต์ เครื่องสูบน้ำแบบลูกสูบชัก )
(กิโลวัตต์หรือน้อยกว่าในผลรวมทั้งหมด)

฿ 24,384.47

FKH DRAIN 1 ชิ้น 10 วัน 85.5

฿ 100.00

FKH DRAIN 1 ชิ้น ขอราคา 2215

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด อุปกรณ์ระบายน้ำ เทรเตอร์ อุปกรณ์ระบายน้ำ อุปกรณ์ระบายน้ำ หน่วย treater การรักษา วิธีการ ชุดกรอง
พาวเวอร์ซัพพลาย ไม่มีประเภท พาวเวอร์ซัพพลาย ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ เต้าเสียบ Rc สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ เต้าเสียบ ขนาดเกลียว 1/4
ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ เต้ารับ Rc ระบุสกรูขาออก 1/4 แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 1.5
ความเข้มข้นของ น้ำมัน หลังการแปรรูป 5 ppm หรือต่ำกว่า