1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

แท็งก์แยกเดรน รุ่น DST

แท็งก์แยกเดรน รุ่น DST
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ขั้นตอนแรกสำหรับอุปกรณ์ที่ไม่มีแท็งก์แยก สินค้านี้จะแยกสิ่งปนเปื้อนออกมาและทำให้ลอย สามารถเก็บน้ำมันที่ลอยขึ้นมาได้โดยใช้อุปกรณ์เก็บน้ำมันที่ลอย

รหัสสินค้า
DST-125
DST-250
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความจุ
(L)

฿ 100.00

FKH DRAIN 1 ชิ้น ขอราคา 125

฿ 100.00

FKH DRAIN 1 ชิ้น ขอราคา 250

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ท่อ แยก อุปกรณ์ระบายน้ำ ความเข้มข้นของ น้ำมัน หลังการแปรรูป 5 ppm หรือต่ำกว่า