1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อแดปเตอร์/ตัวแปลง ทรงเรียว สกรู บีบชนิดสำหรับ ท่อเหล็ก ใน พื้นที่ปฏิบัติงาน การเชื่อมต่อสายไฟ อุปกรณ์ (มี แผ่น เกลียวนอก 30 °) 090-001 ข้อต่องอ 90 ° (รหัสสินค้า)

อแดปเตอร์/ตัวแปลง ทรงเรียว สกรู บีบชนิดสำหรับ ท่อเหล็ก ใน พื้นที่ปฏิบัติงาน การเชื่อมต่อสายไฟ อุปกรณ์ (มี แผ่น เกลียวนอก 30 °) 090-001 ข้อต่องอ 90 °
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

อแดปเตอร์/ตัวแปลง ชนิด ข้อต่องอ 90 ° (พร้อม แผ่น เกลียวนอก 30 °)

รหัสสินค้า
090-04-04-001
090-06-06-001
090-08-08-001
090-12-12-001
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว การ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ขนาดเกลียว การ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู คำหนึ่งที่สอง ขนาดเกลียว การ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ( สกรู ตัวเมีย )

฿ 100.00

NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น ขอราคา 1/41/4M7 × 0.75

฿ 100.00

NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น ขอราคา 3/83/8M9 × 0.75

฿ 100.00

NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น ขอราคา 1/21/2M12 × 1

฿ 100.00

NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น ขอราคา 3/43/4M17 × 1

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด อแดปเตอร์/ตัวแปลง รูปทรง ข้อต่องอ 90 ° ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ เกลียวนอก x เกลียวนอก
ประเภทของการเชื่อมต่อ G (PF) 30 °ด้วย แผ่น เกลียวนอก ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ที่สอง R (PT) วัสดุ เหล็กกล้า